1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคยึดประแจหกเหลี่ยม C-174-SH

ตัวล็อคยึดประแจหกเหลี่ยม C-174-SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวล็อคแบบขันยึด สามารถใช้ยึดตัวเรือนและบานประตูได้อย่างแน่นหนา
· เมื่อหมุนกุญแจทรงประแจหกเหลี่ยมที่จำหน่ายแยกต่างหาก ตัวล็อคจะหมุน 90° หมุนไปอีกเพื่อขันยึดตัวล็อคเข้ากับพาแนล ซึ่งจะดึงตัวเรือนและฝาปิดเข้าหากัน
· เหมาะสำหรับใช้ซีลปิดบานประตูขนาดเล็ก
· จาระบีสำหรับห้องคลีนรูมใช้สำหรับส่วนสไลด์ของตัวอุปกรณ์
[การใช้งาน]
· ประตูขนาดเล็กสำหรับประตูปิดผนึกขนาดเล็ก, ประตูป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประตูเก็บเสียง

รหัสสินค้า
C-174-SH-4
C-174-SH-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประแจหกเหลี่ยม รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 562.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น 25 วัน สำหรับ 4 มม.23774

฿ 659.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น 45 วัน สำหรับ 6 มม.23917

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 45 วัสดุ ซิงค์อัลลอย พื้นผิว การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน