1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปจับพร้อมกุญแจ ทำจากสแตนเลส, กุญแจสำหรับ C-1007-21/22

FASTENERS

คลิปจับพร้อมกุญแจ ทำจากสแตนเลส, กุญแจสำหรับ C-1007-21/22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลิปจับพร้อมการขัดเงาแบบบาร์เรล C-1007-21/22 กุญแจสแตนเลสเฉพาะ

รหัสสินค้า
C-1007-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 175.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 44 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 16 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 23871

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1007-K ในชุด คลิปจับพร้อมกุญแจ ทำจากสแตนเลส, กุญแจสำหรับ C-1007-21/22