1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนแบบกดล็อค ทำจากสแตนเลส C-1524N

LATCHS

กลอนแบบกดล็อค ทำจากสแตนเลส C-1524N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพียงกดคันโยกเบาๆ คันโยกล็อคจะทำงานและปลดล็อคออก กรณีต้องการล็อค ให้กดคันโยกล็อคเพื่อทำการล็อค
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ตู้ไฟฟ้าขนาดเล็กและอุปกรณ์ตรวจวัด

รหัสสินค้า
C-1524N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 264.00

LATCHS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 68 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 37 วัสดุ แผ่นสแตนเลส
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัส ผลิตภัณฑ์ 21304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1524N ในชุด กลอนแบบกดล็อค ทำจากสแตนเลส C-1524N