(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แดมเปอร์ที่ทำงานโดยใช้น้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: กระบอกสูบ: ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับการใช้งานกับโครงสร้างเครื่องจักร (STKM); ก้านเสา: วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้งเหล็กคาร์บอนสำหรับการใช้งานกับโครงสร้างเครื่องจักร (S35C)
· วัสดุ: แหวนยาง: โพลีเอไมด์ (PA) น้ำมัน / น้ำมันมิเนรัลออย (Mineral Oil)
· การจัดการผิวหน้า: กระบอกสูบ: การทำสีแบบอบร้อน (สีเทา); ก้านเสา: การผ่านกระบวนการแก๊สไนไตรน์
· แรงหน่วงจะกระทำเฉพาะในทิศทางที่แท่งร็อดยืดออกมาเท่านั้น
· ทำงานนุ่มและราบรื่น
[การใช้งาน]
· รถจัดทำพิเศษ / ตู้รถไฟ / ชั้นวางสัมภาระในเครื่องบิน / เครื่องสั่น / ช่องสำหรับซ่อมบำรุงเพดาน
ลักษณะภายนอกของ B-466-1, B-466-2-1, B-466-3
Drawing ระบุขนาดของ B-466-1
Drawing ระบุขนาดของ B-466-2, B-466-3
ตัวอย่างการใช้งาน B-466 (ชั้นวางสัมภาระจะค่อยๆ เปิดขึ้น)
คำเตือน (เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สรั่วไหล กรุณาใช้งานในขอบข่ายนี้และจัดเก็บ)
ตารางอ้างอิงความสัมพันธ์สำหรับความเร็วของลูกสูบและแรงหน่วงของฝั่งยืดออก
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | โหลดเพิ่มเติม N | โหลดดึงกลับ N | แท่งร็อดขยายความเร็ว (เมตร/วินาที) | ระยะเคลื่อนที่หน่วง | มวลสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-466-1 | ดูด้านบน | 490 | 49 | 0.05 | ตลอดช่วงระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด | 350 | |
B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
รหัสสินค้า |
---|
B-466-2-1 |
B-466-2-2 |
B-466-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 829.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 61 | 181 | 281 | 11313 | ||
฿ 829.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 83 | 181 | 281 | 11448 | ||
฿ 829.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 131 | 181 | 11314 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น้ำมัน ยางกันกระแทก | วัสดุ ก้าน | วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | อุปกรณ์ อุตสาหกรรม | สภาพการใช้งาน | ในบ้าน | รูปทรง ปลายก้าน | ประเภท |
รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | ประเภท | ประเภท ยางกันกระแทก น้ำมัน | ยางกันกระแทก ทิศทางการขยาย | วัสดุ กระบอกสูบ | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
ทิศทางการติดตั้ง | 60° | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ง(Ø) | 15 | รูยึดสำหรับติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง