(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองสำหรับตกแต่งสกรู
[คุณสมบัติ]
·เคลือบกระจก
· วัสดุ: แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง
· กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับพาแนล
ลักษณะภายนอกของ C-29-M8
Drawing ระบุขนาดของ C-29-M
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ⌀D2 | ød | t | น้ำหนัก (ก.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS | ทองเหลือง | SUS | ทองเหลือง | SUS | ทองเหลือง | SUS | ทองเหลือง | |
C-29-M3 | 10 | 10 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 0.8 | 1 |
C-29-M4 | 12 | 12 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.5 |
C-29-M5 | 14 | 14 | 6 | 5.5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
C-29-M6 | 16 | 16 | 7 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
C-29-M8 | 22 | 22 | 9 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
C-29-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.00 | SCREWS & WASSHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | 14 | 5 | 3 | 20143 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชนิด | แหวนรองตกแต่งสำหรับสกรูตกแต่ง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การกำหนดค่าพิเศษ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ชุบผิวโครเมี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-29-M5 ในชุด สกรูตกแต่ง/แหวนรอง C-29-M
รหัสสินค้า |
---|
C-29-M3 |
C-29-M4 |
C-29-M6 |
C-29-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 10 | 3 | 2 | 20141 | ||
฿ 8.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.5 | 12 | 4 | 2.5 | 20142 | ||
฿ 17.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6.5 | 16 | 6 | 3.5 | 20144 | ||
฿ 52.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 22 | 8 | 4.5 | 20145 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง