1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองตกแต่งสแตนเลส C-1029-SM

แหวนรองตกแต่งสแตนเลส C-1029-SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรองตกแต่ง (C-1029-SM ทำจากสแตนเลส) ผลิตโดย TAKIGEN Co., Ltd.

รหัสสินค้า
C-1029-S-M3
C-1029-S-M4
C-1029-S-M5
C-1029-S-M6
C-1029-S-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 16.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น 29 วัน 103.5103222140

฿ 19.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.51242.522141

฿ 26.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106145322142

฿ 33.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1071663.522143

฿ 47.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109228522144

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ การเผา สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา ชนิด แหวนรอง ทรงกลม
ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส SUS304
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) บาร์เรล Passivated