1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่งสแตนเลส/แหวนรอง C-1029-M (C-1029-M5)

SCREWS & WASSHERS

สกรูตกแต่งสแตนเลส/แหวนรอง C-1029-M (C-1029-M5)
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
แหวนรองสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d: 3.3 มม. 4.3 มม. 5.3 มม. 6.3 มม.
· ค่ากำหนดของขนาดสกรู: 3M, 4M, 5M, 6M
· ความหนา t: 2.2 มม. 2.3 มม. 3 มม. 3.2 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D: 9.5 มม. 11.5 มม. 14.3 มม. 16 มม.
· ผลิตจากสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
·เคลือบกระจก
[การใช้งาน]
· พาแนล

· ผิวสำเร็จกระจก

ลักษณะภายนอกของ C-1029-M3

ลักษณะภายนอกของ C-1029-M3

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-1029-M

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ C-1029-M

หมายเลขผลิตภัณฑ์
⌀D2ødtน้ำหนัก (ก.)
สำหรับ C-1029-M39.53.32.235/100 ชิ้น
สำหรับ C-1029-M411.54.32.325/100 ชิ้น
สำหรับ C-1029-M514.35.3340/100 ชิ้น
สำหรับ C-1029-M6166.33.255/100 ชิ้น
รหัสสินค้า
C-1029-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 4.00

SCREWS & WASSHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.314.35320825

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรองตกแต่งสำหรับสกรูตกแต่ง
ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส SUS304
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1029-M5 ในชุด สกรูตกแต่งสแตนเลส/แหวนรอง C-1029-M

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-1029-M3
C-1029-M4
C-1029-M6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 2.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.39.532.220823

฿ 3.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.311.542.320824

฿ 5.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.31663.220826