(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก มี สต๊อปเปอร์ กั้นเพื่อป้องกันไม่ให้หลังคาปิดโดยไม่คาดคิดเนื่องจากลมกะทันหัน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·เมื่อเปิด สต๊อปเปอร์ จะ แม่กุญแจ โดยอัตโนมัติ
·สามารถ สต๊อปเปอร์ ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถยืนยันสถานะการ ล็อค ได้อย่างรวดเร็ว
· ขยายคุณสมบัติของสปริงได้หลากหลาย
· ได้ระยะสโตรคที่ไกลขึ้น
· รองรับโหลดน้ำหนักมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด
· ทำงานนุ่มและราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ก่อสร้างยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ
B-461-S ลักษณะภายนอก
B-461-S การ ดรออิ้งบอกขนาด
ตัวอย่างการใช้งาน B-461-S (เมื่อล็อค: กดเปลือกนอกเพื่อปลด เมื่อปลดล็อคแล้ว: )
ความระมัดระวัง: เพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซให้ใช้ในช่วงนี้ต่อไป
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | L₁ | L₂ | L₃ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S) | øD | แรงปฏิกริยา แก๊ส N [อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C] | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความยาวสูงสุด 10 มม | ความยาวสูงสุด-α mm | |||||||
B-461-S-1-1 | 627 | 384 | 275.5 | 243 | 12.5 | 429 | 657 (α=215) | 700 |
B-461-S-1-2 | 472 | 330 | 173.5 | 142 | 10 | 279 | 372 (α = 125) | 470 |
B-461-S-1-3 | 412 | 276 | 168 | 136 | 10 | 147 | 192 (α = 126) | 420 |
B-461-S-1-4 | 364 | 264 | 131.5 | 100 | 10 | 392 | 462 (α = 90) | 350 |
B-461-S-1-5 | 279 | 206 | 105 | 73 | 10 | 246 | 299 (α = 62) | 300 |
รหัสสินค้า |
---|
B-461-S-1-2 |
B-461-S-1-3 |
B-461-S-1-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | แรงปฏิกริยา แก๊ส (ที่ 20 ° C) ที่ความยาวสูงสุด -10 มม (N) | แรงปฏิกริยา แก๊ส (ที่ 20 ° C) ที่ความยาวขั้นต่ำ +10 มม (N) | ความยาวขั้นต่ำ lmin (มิลลิเมตร) | ความยาวสูงสุด lmax (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,329.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 142 | 279 | 372 | 330 | 472 | 13250 | ||
฿ 1,329.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 136 | 147 | 192 | 276 | 412 | 13251 | ||
฿ 1,329.00 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 392 | 462 | 264 | 364 | 13252 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันกระแทก แก๊ส | ชนิด แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส | ทิศทางการติดตั้ง แบบอยู่กับที่ | วัสดุ ก้าน | วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d(Ø) | 10 | การใช้งาน | อุปกรณ์ อุตสาหกรรม | สภาพการใช้งาน | ในบ้าน |
รูปทรง ปลายก้าน | ประเภท | รูปทรง ปลาย กระบอกสูบ | ประเภท | วัสดุ กระบอกสูบ | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
ทิศทางการติดตั้ง | 60° | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ง(Ø) | 22 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+60 |
บทคัดย่อ | พร้อม สต๊อปเปอร์ | รูยึดสำหรับติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง