1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลสแบบมีสต็อปเปอร์ B-1480

STAYS

แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลสแบบมีสต็อปเปอร์ B-1480
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปิดประตู พินจะตกลงไปในรูสต็อปเปอร์ด้วยน้ำหนักของแขน และยึดให้เข้าที่โดยสมบูรณ์
· เมื่อยกแขนขึ้น สต็อปเปอร์จะถูกปลดออก
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
B-1480
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,046.00

STAYS 1 ชิ้น 32 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู สำหรับประตู (เปิดด้านข้าง) ชนิดบานพับ สไลด์การขยายตัวและการหดตัว ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ สไลด์ ร่อง
สต๊อปเปอร์ หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม การปลดสต๊อปเปอร์ One-Touch วัสดุตัวบอดี้ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน รหัสสินค้า 12744

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1480 ในชุด แขนคํ้าสําหรับประตูสแตนเลสแบบมีสต็อปเปอร์ B-1480