1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแบบซูเปอร์คลีน ชนิดป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้า C-56-CE

ตัวยึดแบบซูเปอร์คลีน ชนิดป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้า C-56-CE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เรซิ่นป้องกันไฟฟ้าสถิต ใช้เพื่อป้องกันการเกาะของฝุ่นเนื่องจากไฟฟ้าสถิต
ความต้านทานบนพื้นผิว: 3 ×109Ω /sq
ความต้านทานต่อปริมาตร: 8 × 108Ω·cm
· ตัวจับของ C-56-BE มีฝาครอบเรซิ่นเพื่อปรับปรุงความสะอาด
· แม่เหล็กครอบด้วยฝาเรซิ่น ดังนั้นจึงสามารถยับยั้งการเกิดฝุ่นได้
· ดูดซับจากทั้งพื้นผิว A และพื้นผิว B
· รูติดตั้งบนตัวอุปกรณ์เป็นทรงไข่ จึงสามารถปรับหลังการติดตั้งได้อย่างละเอียด
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
C-56-CE-1
C-56-CE-2
C-56-CE-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการดูดซับกำลัง
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 380.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105074144.42023954

฿ 233.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10174811.34.42023955

฿ 210.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101338103.21023956

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B แผ่นเพลทรองรับ การมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม / ป้องกันฝุ่น
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง เคลือบเรซิ่น วัสดุ แม่เหล็ก นีโอไดเมีย กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่
สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาว