(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดแบบโรเลอร์สแน็ป
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนลูกกลิ้งทำจากโพลีเอทิลีน จึงใส่และถอดได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับประตูห้องครัว เฟอร์นิเจอร์
ลักษณะภายนอกของ C-51-1
Drawing ระบุขนาดของ C-51-1
Drawing ระบุขนาดของ C-51-2
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ผิวสำเร็จ การขัดเงา | (L1) | L2 | โหลดในการถอด (สำหรับอ้างอิง) N | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-51-1 | บอดี้หลัก: เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) ลูกกลิ้ง: โพลีเอทิลีน (PE) บอดี้หลัก: เหล็กแผ่นรีดเย็น (SPCC) ลูกกลิ้ง: โพลีเอทิลีน (PE) | บอดี้หลัก: ชุบซิงค์ เคลือบผิวยูนิโครม (MFZn) | 29 | 14.7 | 27 | 16 |
C-51-2 | 24.2 | 12 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
C-51-1 |
C-51-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การดูดซับกำลัง (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27 | 32 | 15.4 | 3.6 | 29 | 20283 | ||
฿ 18.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 28 วัน | 10 | 12 | 28 | 13.5 | 3 | 24.2 | 20284 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์สำหรับประตู | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า แผ่นรีด | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง