1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็ก C-167

DOOR CATCHS

ตัวจับแม่เหล็ก C-167
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยประสิทธิภาพในการดูดซึมที่ดี จึงปลอดภัยและจะไม่หลุดออกมาอย่างกะทันหัน รูติดตั้งก็ยาวเช่นกัน ดังนั้นการปรับแต่งหลังการติดตั้งจึงทำได้ง่าย

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพในการดูดซึมดี
· รูติดตั้งยาวและสามารถปรับเปลี่ยนได้หลังการติดตั้งด้วย

รหัสสินค้า
C-167
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 252.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 166
ความยาว L(มิลลิเมตร) 44 กว้าง(มิลลิเมตร) 50 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 3.6 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A แผ่นเพลทรองรับ การมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic)
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 16 รหัส ผลิตภัณฑ์ 20478

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-167 ในชุด ตัวจับแม่เหล็ก C-167