(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับคลีนรูมที่ใช้เรซิ่นทั้งที่บอดี้หลักและฐานรอง
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กมีฝาครอบเรซิ่นที่ช่วยป้องกันการเกิดฝุ่น
· เลือกได้ 2 ทิศทางสำหรับพื้นผิวติดตั้งและพื้นผิวแม่เหล็ก (ชนิด C-185-A)
· บางและประหยัดพื้นที่ (ชนิด C-185-B)
· รูติดตั้งแบบสล็อตช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างละเอียดหลังการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในคลีนรูม
วัสดุ: แม่เหล็ก; นีโอไดเมียม
เคส; โพลิอะซีทัล (POM)
ฐานรองด้านใน; แผ่นสแตนเลส (SUS430)
[อุปกรณ์เสริม]: ฐานรอง
ลักษณะภายนอกของ C-185-A
Drawing ระบุขนาดของ C-185-A (บอดี้หลัก)
Drawing ระบุขนาดของ C-185-A (แผ่นเพลท)
ลักษณะภายนอกของ C-185-B
Drawing ระบุขนาดของ C-185-B (บอดี้หลัก)
Drawing ระบุขนาดของ C-185-B (แผ่นเพลท)
รหัสสินค้า |
---|
C-185-A |
C-185-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การดูดซับกำลัง (N) | กว้าง (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 12.5 | D | 12.5 | 23881 | ||
฿ 136.00 | DOOR CATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | A | 5.3 | 23882 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 6.5 | แผ่นเพลทรองรับ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม / ป้องกันฝุ่น | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
วัสดุแผ่นรองหลัง | แผ่นเพลท สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง | เคลือบเรซิ่น | วัสดุ แม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง