(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับขนาดใหญ่สำหรับงานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ด้ามจับที่กว้างและง่ายต่อการจับ
· วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· การจัดการผิวหน้า : ชุบโครเมียม (MZCr)
[การใช้งาน]
·สำหรับรถยนต์ และประตูในร่ม และกลางแจ้งขนาดใหญ่
A-69-1, A-69-2 ลักษณะภายนอก
DRAWING ระบุขนาด A-69
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W1 | W2 | H1 | H2 | P1 | P2 | M | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-69-1 | 210 | 50 | 26 | 44 | 15 | 178 | 25.4 | M8 | 415 |
A-69-2 | 176 | 43 | 22 | 40 | 12 | 150 | 25 | M6 | 252 |
A-69-3 | 146 | 43 | 22 | 36 | 12 | 120 | 25 | M6 | 215 |
รหัสสินค้า |
---|
A-69-1 |
A-69-2 |
A-69-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | W2 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.00 | PULLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 44 | 178 | 26 | 00973 | ||
฿ 465.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 150 | 22 | 01136 | ||
฿ 426.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | 120 | 22 | 01137 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | รูปทรง U | แบบรูปร่างอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง