1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดเล็ก (เกลียวนอกและเกลียวใน A-40/ทองเหลือง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดเล็ก (เกลียวนอกและเกลียวใน A-40/ทองเหลือง)
  • ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดเล็ก (เกลียวนอกและเกลียวใน A-40/ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัดพร้อมก้านแบบเกลียวเต็ม
[คุณสมบัติ]
· ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมีสีสันที่เข้ากันดี
· เลือกชนิดเกลียวที่เหมาะกับการใช้งานที่สุด
· วัสดุ: แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3602BD)
· การชุบผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม (mbcr)
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า แผงควบคุม และกล่องขนาดเล็ก

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัดพร้อมบอดี้แบบเกลียวเต็ม

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัด A-40: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ A-40-1 ถึง 5

  • *สกรูเกลียวนอก
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักขนาดกะทัดรัด A-40: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ A-40-11 ถึง 15

  • *สกรูเกลียวใน

สกรูเกลียวนอก

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1L2⌀D1⌀D2Mน้ำหนักสินค้า (ก.)
A-40-120101611M415
A-40-28118M36
A-40-3101611M516
A-40-425132014M635
A-40-5M843

สกรูเกลียวใน

หมายเลขผลิตภัณฑ์L2(L3)⌀D1⌀D2Mน้ำหนักสินค้า (ก.)
A-40-111061611M412
A-40-1284118M34
A-40-131061611M512
A-40-141382014M622
A-40-151382014M821
รหัสสินค้า
A-40-1
A-40-2
A-40-3
A-40-4
A-40-5
A-40-11
A-40-12
A-40-13
A-40-14
A-40-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว เจาะรูกลม ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ตัวเครื่อง หลักความสูง t
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 74.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4เกลียวนอก20ไม่-161000138

฿ 59.00

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M3เกลียวนอก20ไม่-11800139

฿ 74.00

KNOBS 1 ชิ้น 29 วัน 10M5เกลียวนอก20ไม่-161000140

฿ 117.00

KNOBS 1 ชิ้น 29 วัน 10M6เกลียวนอก25ไม่-201200881

฿ 128.00

KNOBS 1 ชิ้น 29 วัน 10M8เกลียวนอก25ไม่-201200882

฿ 51.00

KNOBS 1 ชิ้น 25 วัน 10M4เกลียวใน6-รูตาบอด161001636

฿ 35.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M3เกลียวใน4-รูตาบอด11801637

฿ 51.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5เกลียวใน6-รูตาบอด161001934

฿ 70.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6เกลียวใน8-รูตาบอด201201935

฿ 70.00

KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8เกลียวใน8-รูตาบอด201201941

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ แท่ง ทองเหลือง ตัดฟรี ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม