1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ พลาสติก แบบที่ 6 AP-67

มือจับ พลาสติก แบบที่ 6 AP-67
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แต่ละสีสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์การจัดการ

รหัสสินค้า
AP-67-BLACK
AP-67-GRAY
AP-67-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี มาตรฐาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 105.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ00187

฿ 105.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 29 วัน สีเทา00188

฿ 105.00

SURFACE PULLS 1 ชิ้น 45 วัน งาช้าง00189

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 70 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ABS อัลลอย ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง
ประเภทที่ปรากฏ ประเภท U วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน รูปทรง U แบบตรง
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ มือจับ รูปทรง หน้าตัด อื่น ๆ
พิทช์(มิลลิเมตร) 70 ความสูง(มิลลิเมตร) 22