(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากวัสดุอะลูมิเนียมอัดรีด จึงมีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรง
· เป็นสินค้าตามมาตรฐาน MS
· ใช้ดัดแปลงได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MS-20001-P2 |
MS-20001-P3 |
MS-20001-P6 |
MS-20001-P8 |
MS-20001-P10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,113.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 27 | 1.4 | 2.3 | 12446 | ||
฿ 15,404.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 31.8 | 1.4 | 2.3 | 12447 | ||
฿ 23,726.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50.8 | 1.4 | 2.3 | 12450 | ||
฿ 17,920.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50.8 | 1.9 | 4.5 | 12451 | ||
฿ 14,049.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 69.8 | 1.4 | 2.3 | 12453 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 1829 | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง