(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบบขนานที่ไม่มีการเจาะรู
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 3 ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
·ประตูประเภทต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาด B-42
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | t | øD1 | (øD2) | มวลประตูอ้างอิง เมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | |||||
B-42-1 | 68 | 50 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 12 | 75 | 75 |
B-42-2 | 60 | 50 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 10 | 65 | 65 |
B-42-3 | 50 | 35 | 1.5 | 1.6 | 3 | 6.5 | 6 | 30 | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
B-42-1 |
B-42-2 |
B-42-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 68 | 50 | 2 | 4 | 10129 | ||
฿ 47.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 50 | 2 | 4 | 10130 | ||
฿ 33.00 | STEP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 35 | 1.6 | 3 | 10131 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภทคู่ขนาน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง