(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
·สามารถถอดประกอบและใช้งานได้
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2133 | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
รูติดตั้ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-35829-11D ในชุด บานพับยาว B-35829
รหัสสินค้า |
---|
B-35829-13D |
B-35829-15D |
B-35829-16D |
B-35829-18D |
B-35829-20D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (φ) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,597.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 76 | 5 | 11164 | ||
฿ 3,907.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | 5 | 11165 | ||
฿ 3,500.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 51 | 6 | 11166 | ||
฿ 3,907.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 76 | 6 | 11167 | ||
฿ 4,062.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | 6 | 11168 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง