(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบบเลื่อน ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ผลักประตูออกไปด้านหน้าในเวลาเปิดประตู จึงไม่ทำให้ตัวอุปกรณ์ เกิดรอยขีดข่วน
· เปิดประตูได้ 180°
· มีแบบขวา และทางซ้ายให้เลือก
· วัสดุ ; ขารอง : แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC) ; แขน : วัสดุเหล็กแบบฟรีคัตติ้งรีด สำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS400)
การจัดการผิวหน้า : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· รถจัดทำพิเศษ/ เครื่องสั่น/ รถบัส
ลักษณะภายนอก B-863-1-R
ดรออิ้งบอกขนาด B-863-1
ลักษณะภายนอก B-863-3-R
ดรออิ้งบอกขนาด B-863-3
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการทำงาน (องศาเปิดกว้าง จึงหยิบ และเก็บของได้อย่างราบรื่น)
รหัสสินค้า |
---|
B-863-1-L |
B-863-1-R |
B-863-3-L |
B-863-3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 132.5 | 134.6 | ประเภทซ้าย | 3.2 | 11468 | ||
฿ 1,007.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 132.5 | 134.6 | ประเภทที่ถูกต้อง | 3.2 | 11469 | ||
฿ 1,162.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 186.4 | 86.3 | ประเภทซ้าย | 4 | 11685 | ||
฿ 1,162.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 186.4 | 86.3 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4 | 11686 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง