(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถพับเก็บและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
· เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก บานพับ แบบถอดได้ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตู้, แผ่นกระดาน จ่ายไฟ, ตู้ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
B-550-1 |
B-550-2 |
B-550-3 |
B-550-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 110 | 4.5 | 8 | 10501 | ||
฿ 257.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 90 | 100 | 4.5 | 8 | 10502 | ||
฿ 217.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 85 | 4 | 7 | 10503 | ||
฿ 212.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 85 | 4 | 7 | 10504 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ผ้า | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง