(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม
· ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยมเนื่องจากชุบผิวอะโนไดซ์
·ใช้แกนสแตนเลส
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์วัด
รหัสสินค้า |
---|
B-203-0 |
B-203-1 |
B-203-2 |
B-203-3 |
B-203-4 |
B-203-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10393 | ||
฿ 283.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 10394 | ||
฿ 337.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 10395 | ||
฿ 446.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 100 | 10396 | ||
฿ 484.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 10397 | ||
฿ 562.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 10398 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.2 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 2 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง