1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับพลาสติกสำหรับเรือ BP-19-2

บานพับพลาสติกสำหรับเรือ BP-19-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีส่วนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยบน พื้นผิว จึงปลอดภัยในการใช้ พื้นผิว พื้น
[การใช้งาน]
· ฟัก/ฝาเรือ.

รหัสสินค้า
BP-19-2-1-B
BP-19-2-2-B
BP-19-2-2-S
BP-19-2-3-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง W1
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 206.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10100สําหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด501007.512312

฿ 186.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 1075สําหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด40756.512314

฿ 186.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075สําหรับน็อตแบบฝังจม40756.512407

฿ 167.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 1055สําหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด3255512316

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ โพลีเอไมด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน
การขัดผิว ไม่มี รูติดตั้ง รูทะลุ