(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทั้งส่วนปีกและส่วนแกนทําจากพลาสติกจึงสามารถหมุนได้อย่าง ราบรื่นและไม่เกิดผงโลหะ
·ส่วนที่มีการเลื่อนสไลด์จะอยู่ด้านในจึงทําให้ควบคุมการกระจาย ของฝุ่นผงได้
·นํ้าหนักเบาเพราะทําจากพลาสติก
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ B-1078-13
[การใช้งาน]
· ประตูของอุปกรณ์แต่ละประเภทภายในห้องคลีนรูม
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 65 | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | Polybutylene Terephthalate | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | ไม่มี |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 13260 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP-242-3 ในชุด บานพับสองสีทำจากพลาสติก (BP-242)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง