(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
B-504S-1-L |
B-504S-1-R |
B-504S-2-L |
B-504S-2-R |
B-504S-3-L |
B-504S-3-R |
B-504S-4-L |
B-504S-4-R |
B-504S-5-L |
B-504S-5-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | P4 (มิลลิเมตร) | P5 (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92 | 71 | ประเภทซ้าย | 4.5 | 30 | 25 | 28.5 | 21 | 18.5 | 13398 | ||
฿ 261.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92 | 71 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4.5 | 30 | 25 | 28.5 | 21 | 18.5 | 13399 | ||
฿ 261.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92 | 71 | ประเภทซ้าย | 4.5 | 30 | 25 | 26 | 21 | 18.5 | 13400 | ||
฿ 261.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92 | 71 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4.5 | 30 | 25 | 26 | 21 | 18.5 | 13401 | ||
฿ 237.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 87 | 64 | ประเภทซ้าย | 4 | 30 | 20 | 28.5 | 16 | 18.5 | 13402 | ||
฿ 237.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 87 | 64 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4 | 30 | 20 | 28.5 | 16 | 18.5 | 13403 | ||
฿ 237.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 87 | 64 | ประเภทซ้าย | 4 | 30 | 20 | 26 | 16 | 18.5 | 13404 | ||
฿ 237.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 87 | 64 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4 | 30 | 20 | 26 | 16 | 18.5 | 13405 | ||
฿ 205.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 77 | 55 | ประเภทซ้าย | 4 | 25 | 20 | 21 | 16 | 16 | 13406 | ||
฿ 205.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 77 | 55 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4 | 25 | 20 | 21 | 16 | 16 | 13422 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุอัดรีด | การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ) | 5 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง