(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีการใช้แหวนยางพลาสติกจึงทําให้ควบคุมการเกิดเศษโลหะได้
·ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
· เนื่องจากทําการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· แกนทำจากสแตนเลส
· สำหรับการใช้งานด้านขวาหรือด้านซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
B-503S-1-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | 80 | ประเภทซ้าย | 4.5 | 57 | 30 | 21 | 13390 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุอัดรีด | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ) | 5 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-503S-1-L ในชุด บานพับอลูมิเนียมมาตรฐานแบบเปิดซ้ายและขวา พร้อมบุชชิ่ง B-503
รหัสสินค้า |
---|
B-503S-1-R |
B-503S-2-L |
B-503S-2-R |
B-503S-3-L |
B-503S-3-R |
B-503S-4-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | P1 (มิลลิเมตร) | P2 (มิลลิเมตร) | P3 (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | 80 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4.5 | 57 | 30 | 21 | 13391 | ||
฿ 231.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | 80 | ประเภทซ้าย | 4.5 | 52 | 30 | 21 | 13392 | ||
฿ 231.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 102 | 80 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4.5 | 52 | 30 | 21 | 13393 | ||
฿ 200.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 82 | 62 | ประเภทซ้าย | 4.5 | 42 | 25 | 16 | 13394 | ||
฿ 200.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 82 | 62 | ประเภทที่ถูกต้อง | 4.5 | 42 | 25 | 16 | 13395 | ||
฿ 165.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 72 | 48 | ประเภทซ้าย | 4 | 32 | 20 | 16 | 13396 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง