(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับประตูข้างสำหรับรถบรรทุก
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·เชื่อมตรงส่วนที่เป็นวงโค้ง
· วัสดุ: แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: ขัดเรียบ
[การใช้งาน]
·รถจัดทําพิเศษ/บอดี้แบบเรียบ
ลักษณะภายนอก B-1877-1
Drawing ระบุขนาด B-1877
Drawing ระบุขนาด B-1877
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | H | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|
B-1877-1 | 35 | 620 |
B-1877-2 | 25 | 610 |
B-1877-3 | 23 | 600 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 107 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 110 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 12 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง