(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน
·สามารถถอดประกอบและใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
B-35829-16C |
B-35829-18C |
B-35829-20C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,423.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 51 | 11169 | ||
฿ 6,694.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 76 | 11170 | ||
฿ 6,888.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 102 | 11171 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 2133 | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | ผ้า | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 6 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง