(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประตูปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อประตูเปิดไม่เกิน 120°
[คุณสมบัติ]
· แคมที่ติดตั้งด้านในจะยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู (FB-612)
·ประตูปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อประตูเปิดไม่เกิน 120°
·การหมุนตามแนวนอน (FB-612)
·ไม่มีการยก (FB-612-NLH)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 183 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | กว้าง(มิลลิเมตร) | 67 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 11 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง