(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น บานพับ ประเภทหนึ่งที่ซ่อนส่วน บานพับ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
·การตกแต่ง พื้นผิว: วัสดุ.
· ทิศทางการหมุนสามารถเลือกได้จากซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็น บานพับถ้วย สำหรับ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม และ แผ่นกระดาน กันน้ำ อื่นๆ
ดรออิ้งบอกขนาดของ B-520-A
ตัวอย่างการติดตั้งที่ใช้อ้างอิง B-520-A
ทิศทางการขดวง (B-520-A-1, B-520-A-2)
ทิศทางการขดวง (B-520-A-3, B-520-A-4, B-520-A-5, B-520-A-6, B-520-A-7)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | W | H1 | (H2) | t | øD1 | øD2 | (øD3) | d (หมายเลขผลิตภัณฑ์ ) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | |||||||
B-520-A-1 (BA-1) | 45 | 45 | 20 | 20 | 17 | 15 | 5.0 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | 5 | 12 | 9.4 | 9.8 | 4 (B-1024-4) | 37 | 39 |
B-520-A-2 (BA-3) | 65 | 65 | 30 | 30 | 17 | 15 | 5.0 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | 5 | 12 | 9.4 | 9.8 | 4 (B-1024-4) | 53 | 58 |
B-520-A-3 (BA-7) | 70 | 65 | 20 | 40 | 19 | 16 | 5.9 | 5.7 | 3.0 | 3.2 | 6 | 14 | 12.2 | 12.6 | 5 (B-1024-5) | 85 | 87 |
B-520-A-4 (BA-9) | 85 | 85 | 40 | 40 | 19 | 16 | 5.9 | 5.7 | 3.0 | 3.2 | 6 | 14 | 12.2 | 12.6 | 5 (B-1024-5) | 107 | 112 |
B-520-A-5 (BA-14) | 85 | 85 | 40 | 40 | 21 | 15 | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 3.2 | 6 | 14 | 12.2 | 12.6 | 5 (B-1024-5) | 109 | 113 |
B-520-A-6 (BA-16) | 85 | 85 | 40 | 40 | 21 | 18 | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 3.2 | 6 | 14 | 12.2 | 12.6 | 5 (B-1024-5) | 112 | 116 |
B-520-A-7 (BA-20) | 85 | 85 | 40 | 40 | 21 | 18 | 7.0 | 6.7 | 3.0 | 3.2 | 6 | 14 | 12.2 | 12.6 | 5 (B-1024-5) | 112 | 116 |
รหัสสินค้า |
---|
B-520-A-1(BA-1) |
B-520-A-2(BA-3) |
B-520-A-3(BA-7) |
B-520-A-4(BA-9) |
B-520-A-5(BA-14) |
B-520-A-6(BA-16) |
B-520-A-7(BA-20) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | การขัดผิว | กว้าง (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (SPCC) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD1 | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง การหล่อ | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 15 | 4.8 | 2.3 | 5 | 11689 | ||
฿ 71.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | [ไม่มี] ผ้า | 17 | 15 | 4.8 | 2.3 | 5 | 11690 | ||
฿ 90.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | [ทองเหลือง] ทองเหลือง การหล่อ | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 16 | 5.7 | 3.2 | 6 | 11692 | ||
฿ 107.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 85 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | [ไม่มี] ผ้า | 19 | 16 | 5.7 | 3.2 | 6 | 11693 | ||
฿ 108.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 85 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | [ไม่มี] ผ้า | 21 | 15 | 4.7 | 3.2 | 6 | 11696 | ||
฿ 108.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 85 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | [ไม่มี] ผ้า | 21 | 18 | 4.7 | 3.2 | 6 | 11698 | ||
฿ 108.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 85 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | [ไม่มี] ผ้า | 21 | 18 | 6.7 | 3.2 | 6 | 11702 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | รูติดตั้ง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง