(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS B 2352 (มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ท่อแบบยืดหยุ่นของตัวสูบลมรูปตัว A)โครงสร้างเรียบง่ายประกอบด้วย หน้าแปลน ท่อเหล็ก สั้นและที่ เบลโลว์ ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย
[คุณสมบัติ]
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS B 2352 (มีประโยชน์สำหรับข้อต่อท่อที่มีความยืดหยุ่นของมาตรฐานสูบลม)
·ไม่ต้อง บรรจุภัณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีการขันเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอายุมาก - และง่ายต่อการบำรุงรักษาและจัดการ
·โครงสร้างง่ายมากเนื่องจากการ หน้าแปลน ท่อสั้นและที่ เบลโลว์
·ควรติดท่อเข้ากับชิ้นส่วนด้านนอกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ เบลโลว์ เนื่องจากแรงกระแทกจากภายนอก
·เพื่อป้องกัน การ สูญเสียแรง ความดัน ของไหล การสั่นสะเทือนการกระแทกและ การกัดกร่อน ฯลฯ ได้มีการติดตั้ง สายยาง ด้านใน สเตนเลส
·มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยมเนื่องจากชิ้นส่วนที่สัมผัสกับความชื้นทำจาก สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
EB-2J-20A |
EB-2J-25A |
EB-2J-32A |
EB-2J-40A |
EB-2J-50A |
EB-2J-65A |
EB-2J-80A |
EB-2J-100A |
EB-2J-125A |
EB-2J-150A |
EB-2J-200A |
EB-2J-250A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,952.35 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 14,587.07 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 16,565.37 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 18,923.04 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2 (B40A) | ||
฿ 21,762.46 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 26,138.18 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 32,973.99 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 44,395.74 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 56,413.72 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 78,267.40 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 106,809.26 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8B (200 A) | ||
฿ 127,369.11 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10B (250 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS316) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | เหล็กกล้าคาร์บอน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 |
หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ | JIS, 10K, หน้าแปลน | การขยายตัวสูงสุดและความยาวการหดตัว(มิลลิเมตร) | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง