1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GP-1000H (รหัสสินค้า)

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GP-1000H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,508.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหล เนื่องจากความผันผวนของความดันที่ด้านปฐมภูมิ ทำให้สามารถรักษาความดันคงที่ที่ด้านทุติยภูมิได้
· การปรับความดันสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเซ็ตค่าความดันที่หลากหลาย
· เป็นไปตามมาตรฐานของวาล์วลดแรงดัน SHASE-S106 (สมาคมวิศวกรรมการปรับอากาศและสุขาภิบาลของญี่ปุ่น)

รหัสสินค้า
GP-1000H-50A
GP-1000H-B-15A
GP-1000H-B-20A
GP-1000H-B-25A
GP-1000H-B-32A
GP-1000H-B-65A
GP-1000H-B-80A
GP-1000H-B-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) สเปค

฿ 43,762.70

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)2B (50 A)ชนิดความดันต่ำ

฿ 23,508.01

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ชนิดความดันสูง

฿ 23,703.41

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)ชนิดความดันสูง

฿ 30,058.67

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)ชนิดความดันสูง

฿ 31,277.02

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ชนิดความดันสูง

฿ 62,292.45

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)ชนิดความดันสูง

฿ 90,895.71

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)3B (80 A)ชนิดความดันสูง

฿ 145,491.17

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)4B (100 A)ชนิดความดันสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 220 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย หน้าแปลน JIS 16K การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล หน้าแปลน JIS 16K ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1.6
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 0.1 to 1.6