(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นฟลูออโรเรซิ่น ใช้ในส่วนประกอบของวาล์ว เพื่อป้องกันการรั่วไหลที่เหนือกว่า
· AL-301T ส่วนประกอบหลักที่เป็นสแตนเลส (วาล์วและบ่าวาล์ว) ดังนั้นจึงมี ความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานเหนือกว่า
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วนิรภัย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 150 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย | หน้าแปลน JIS 10K |
ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | 2B (50 A) | การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล | หน้าแปลน JIS 10K | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 2B (50 A) |
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 0.1 | ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.05 to 1.0 | วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว) | สีบรอนซ์ (รวมแผ่นฟลูออโรเรซิ่น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL-300T-0.1-50A ในชุด วาล์วระบายความดัน วาล์วนิรภัย ซีรี่ส์ AL-300T/AL-301 T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง