1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองบรอนซ์รูปตัว Y ชนิดเกลียว รุ่น 150

ตัวกรองบรอนซ์รูปตัว Y ชนิดเกลียว รุ่น 150
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 844.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วที่มีความปลอดภัยสูงต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· วาล์วบรอนซ์เป็นวาล์วที่ทนต่อการผุกร่อน

รหัสสินค้า
150-BT-N-15A
150-BT-N-25A
150-BT-N(スクリ-ン40メッシュ)-20A
150-BT-N(スクリ-ン40メッシュ)-32A
150-BT-N(スクリ-ン40メッシュ)-40A
150-BT-N(スクリ-ン40メッシュ)-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 844.00

TOYOVALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,661.12

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 1,526.70

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 22 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 2,999.76

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 22 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 3,551.25

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 22 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 5,550.40

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 22 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ รูปทรง รูปตัว Y ความดัน ขนาดเกลียว 150
วัสดุ CAC บรอนซ์ การหล่อ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.6 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.6