(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วปีกผีเสื้อ ที่ให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล สูงที่ แรงบิด ต่ำพร้อม ความทนทาน เพิ่มขึ้น โครงสร้างที่นั่ง ยาง ใช้ความร้อน
[คุณสมบัติ]
· บริษัท โตโย วาล์ว จำกัด รองรับความต้องการที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกการจ่าย การทำความร้อน และความเย็นโดยตรง และอุตสาหกรรมแปรรูปโดยการรวมประสบการณ์และเทคโนโลยีมากมาย
·นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมทั้งวาล์วปีกผีเสื้อได้รับการรับรองภายใต้ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 และระบบ ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตตาม TQC โดยใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อรับประกันคุณภาพและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
10L2-N-UEL-350A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14B (350 A) | 14B (350 A) | 78 | 571 | 310 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์ว | วาล์วปีกผีเสื้อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 5K/10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เวเฟอร์ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เวเฟอร์ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | :: 100 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
สเปค | ด้วยการควบแน่นของน้ำค้างป้องกันแอก | วัสดุ Zysk | SCS13A | วัสดุ ยางแผ่น | EPDM |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง