(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทองแดงผสม ปลอดสารตะกั่ว เพื่อให้สามารถจัดหาน้ำได้อย่างปลอดภัยวาล์ว ทองแดงผสม ปลอดสารตะกั่ว สำหรับจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อน
รหัสสินค้า |
---|
LJ10-BSR-15A |
LJ10-BSR-20A |
LJ10-BSR-25A |
LJ10-BSR-32A |
LJ10-BSR-40A |
LJ10-BSR-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,564.27 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | 55 | 127 | 55 | ||
฿ 1,773.49 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 65 | 152 | 70 | ||
฿ 2,500.95 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 70 | 178 | 80 | ||
฿ 3,807.11 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 80 | 223 | 90 | ||
฿ 5,258.39 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 90 | 254 | 100 | ||
฿ 7,417.18 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 100 | 301 | 110 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | CAC911 การหล่อ บรอนซ์ ปลอดสารตะกั่ว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -29 :: 100 | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | :: 1.4 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง