1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ หน้าแปลน ชนิด 125 <ชนิดโบลท์ Bonnet> (150-SSRFF10K-50A)

TYV VALVE

เกทวาล์ว, เหล็กหล่อ หน้าแปลน ชนิด 125 <ชนิดโบลท์ Bonnet> (150-SSRFF10K-50A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ เหล็กกล้าหล่อ SCPH ( เหล็กกล้าคาร์บอน)

รหัสสินค้า
150-SSRFF10K-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความดัน ขนาดเกลียว ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) ความดัน สูงสุดที่อนุญาต
(MPa)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(φ)
สเปค แผ่น

฿ 100.00

TYV VALVE 1 ชิ้น ขอราคา [10K] 10K2B (50 A)2B (50 A)~ 1.4178385200มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน SCPH ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
วิธีการใช้งาน คู่มือ