(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์ว ที่สามารถเปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วโดยหมุนที่ มือจับก้านโยก 90 °
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีทิศทางใน กลไก กระบวนการซีล ของไหล และไม่มีข้อผิดพลาดของท่อ
·สามารถรักษาประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ได้เป็นเวลานาน
·ประหยัดพื้นที่ท่อ
· แรงบิด ทำงานต่ำ
·สูญเสียแรง ความดัน ต่ำมากเมื่อเทียบกับ วาล์ว รุ่นอื่น ๆ
·ไม่มีค่า งานซ่อมบำรุง
·โครงสร้าง วาล์ว ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการควบคุมปริมาณ
·อัตราการไหลสูงปลอดภัยด้วยตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC406 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | 1B (25 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | 1B (25 A) |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | :: 80 | L(มิลลิเมตร) | 83 |
H(มิลลิเมตร) | 54 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของการเต้นเป็นจังหวะซึ่ง 80 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของการเต้นเป็นจังหวะและ น้ำมัน และอากาศซึ่งอยู่ที่ 85 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง