1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี MB-3

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี MB-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,541.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี แบบตามแรงโน้มถ่วง

[คุณสมบัติ]
·มีหลายรุ่นสำหรับการใช้งานและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่น ปืนพ่น ฉีด อเนกประสงค์ ปืนพ่น อเนกประสงค์และ ปืนพ่น เฉพาะด้าน สำหรับกระเบื้อง เนื้อสัมผัส ปูนปูนปั้นและผนังสีเทาเป็นต้น
·ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดน้ำหนัก
·นอกจากนี้ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ยังมีความ สมดุล การทำงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวหรือเมื่อยล้า
·การใช้ กลไก พิเศษ (จดสิทธิบัตรแล้ว) ซึ่งใช้ ความดันลม ในการเคลื่อน วาล์วหรี่ ชนิดกลวงไปข้างหลังและข้างหน้าโดยอัตโนมัติช่วยให้สามารถ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสสินค้า
MB-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,541.30

MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี วิธีการจัดหา แบบตามแรงโน้มถ่วง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่](มิลลิเมตร) ถึง 7
การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) ถึง 0.3 ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) ถึง 100 เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ G1/4
สเปค รุ่นมาตรฐาน รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 4.0 และ 6.5 และ 7.5 พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) 0.29
รายละเอียดปริมาณอากาศ(ℓ / นาที) 80