(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไก พ่นหมอกแบบใหม่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว แรงกดต่ำซึ่งจะช่วยลดปริมาณ แปรงทาสี ใช้
รหัสสินค้า |
---|
F110-P08P |
F110-P10P |
F110-P13P |
F110-P15P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด [หมวดหมู่] (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แพทเทิร์น [หมวดหมู่] (มิลลิเมตร) | ปริมาณสเปรย์เหลว [หมวดหมู่] (mℓ / นาที) | ประเภท ฝาครอบ อากาศ | รายละเอียดของ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มิลลิเมตร) | รายละเอียดความกว้างของ แพทเทิร์น (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของปริมาณเจ็ทเหลว (mℓ / นาที) | รายละเอียดปริมาณอากาศ (ℓ / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,290.00 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 250 | ถึง 200 | 08P | 0.8 | 230 | 180 | 220 | ||
฿ 6,290.00 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 หรือน้อยกว่า | ถึง 250 | ถึง 300 | 10P | 1.0 | 240 | 245 | 230 | ||
฿ 6,290.00 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ถึง 2 | ถึง 300 | ถึง 400 | 13P | 1.3 | 270 | 310 | 280 | ||
฿ 6,290.00 | MEI AIR BLOW GUN/NOZZLE | 1 ชิ้น | 91 วัน | ถึง 2 | ถึง 300 | ถึง 400 | 15P | 1.5 | 275 | 330 | 290 |
กำลังโหลด …
ประเภท ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | ตัวเครื่อง หลักของ ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี | วิธีการจัดหา | ฟีด ความดัน | การพ่น ความดันลม [หมวดหมู่](MPa) | ถึง 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้แอร์ [หมวดหมู่](ℓ / นาที) | ถึง 300 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ เต้าเสียบ อากาศ | G1/4 | แปรงทาสี เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้าเสียบ | G1/4 |
รูปทรง แพทเทิร์น | ดอกทิวลิป | พ่นรายละเอียด ความดันลม(MPa) | 0.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง