(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกหมากยาง
[คุณสมบัติ]
·ความผันผวนน้อยที่สุดของความ ความดัน ภายในพร้อม ความทนความดัน เหนือกว่าสามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
·ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการดูดซับ ความเยื้องศูนย์ เบี่ยงเบนเชิงมุมและการเคลื่อนย้ายการหดตัวด้วยการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ ลูก ยาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน JIS10KF |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | ยางสังเคราะห์ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS400 | ความดัน อนุญาต(MPa) | 0.98 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZRJ-B-25A ในชุด ข้อต่อ ลูก ยางZRJ-B
รหัสสินค้า |
---|
ZRJ-B-100A |
ZRJ-B-32A |
ZRJ-B-40A |
ZRJ-B-50A |
ZRJ-B-65A |
ZRJ-B-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,950.64 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 A | 126 | ||
฿ 3,302.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 A | 96 | ||
฿ 3,422.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A | 96 | ||
฿ 4,146.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A | 106 | ||
฿ 5,051.04 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 A | 107 | ||
฿ 5,654.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 A | 126 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง