1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบกดสำหรับท่อโพลีเอทิลีน - โพลีบิวทีนแบบเชื่อมขวาง JP ข้องอ j / ก๊อกน้ำ 2 พร้อมที่นั่ง【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ข้อต่อแบบกดสำหรับท่อโพลีเอทิลีน - โพลีบิวทีนแบบเชื่อมขวาง JP ข้องอ j / ก๊อกน้ำ 2 พร้อมที่นั่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,460.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดสำหรับ ท่อพลาสติก อย่าง ความคุ้มค่าต่อต้นทุน (Cost Performance)

รหัสสินค้า
JZWE2-10X1/2
JZWE2-13X1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 2,460.00

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

฿ 2,502.58

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 13

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 0 :: 80
วิธีการก่อสร้าง กดประเภท (สำหรับ ท่อเรซิ่น ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ) เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 1/2 หน่วยสั่ง 1 แพ็ค (เติม 5 ชิ้น)