(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์กดสำหรับ ท่อพลาสติก ให้ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
JR-13X10 |
JR-16X10 |
JR-16X13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,320.00 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 13 | 10 | ||
฿ 2,109.68 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 16 | 10 | ||
฿ 2,142.58 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อลด | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 0 :: 80 |
วิธีการก่อสร้าง | กดประเภท (สำหรับ ท่อเรซิ่น ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ) | หน่วยสั่ง | 1 แพ็ค (เติม 5 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง