1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อสำหรับท่อสแตนเลส, ข้อต่อ BK, ซ็อกเก็ต

BNK COUPLING FOR SST PIPE

ข้อต่อท่อสำหรับท่อสแตนเลส, ข้อต่อ BK, ซ็อกเก็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,326.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ทำจาก สเตนเลส, ความทนทาน สูง . · ใช้ วัสดุ ที่ไม่ใช่ปิโตรเคมีที่มีความปลอดภัยสูง

รหัสสินค้า
KS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,326.58

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง ชนิดท่อขยาย
ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) 60 หน่วยสั่ง 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS-60 ในชุด ข้อต่อท่อสำหรับท่อสแตนเลส, ข้อต่อ BK, ซ็อกเก็ต