1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบร์ซ็อกเก็ตชนิดสวมอัดคู่พร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับท่อสแตนเลส

แบร์ซ็อกเก็ตชนิดสวมอัดคู่พร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับท่อสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 646.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มี ฟังก์ชั่น ชั่นความปลอดภัย
· อาจกล่าวได้ว่าความ ความทนทาน ของ ท่อสเตนเลส แบบกดสองครั้งนั้นเทียบเท่ากับของอาคาร
· สำหรับ ท่อสเตนเลส สำหรับท่อทั่วไป เราสามารถใช้ความแข็งแรงที่ดีเยี่ยมของ สเตนเลส เพื่อลดความหนาของท่อได้
· สเตนเลส เป็น วัสดุ ปลอดภัยสูง ไม่ใช่ปิโตรเคมีที่ใช้ในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในครัว และอุตสาหกรรมอาหาร
· การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเน้นไปที่ วัสดุ ท่อ
· ในงานปรับปรุง การพิจารณาด้านอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญ
· การกดสองครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ไฟหรือการกำจัดความชื้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้นการก่อสร้างจึงทำได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียเวลา

รหัสสินค้า
WP-BS-13
WP-BS-20
WP-BS-25
WP-BS-30
WP-BS-40
WP-BS-50
WP-BS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su)

฿ 646.03

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 13

฿ 723.12

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 20

฿ 859.57

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 25

฿ 1,002.75

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 30

฿ 1,218.19

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 40

฿ 1,548.29

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 50

฿ 2,206.16

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง สวมอัดพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัย
หน่วยสั่ง 1