1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อชนิดสวมอัดพร้อมท่อตรงอะแดปเตอร์เกลียวนอกพร้อมฐานของ Molco สำหรับท่อสแตนเลส

ข้อต่อชนิดสวมอัดพร้อมท่อตรงอะแดปเตอร์เกลียวนอกพร้อมฐานของ Molco สำหรับท่อสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 892.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงตลอด 37 ปีในด้านระบบท่อส่งน้ำร้อน/น้ำประปา

รหัสสินค้า
ZFA-13X1/2
ZFA-20X1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su)

฿ 892.90

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 13

฿ 979.02

BNK COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง เพศหญิง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) 0:: 80 วิธีการก่อสร้าง ชนิดสวมอัด เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 1/2
หน่วยสั่ง 1