1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

YNL ซีรีส์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SB

YNL ซีรีส์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 467.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะเปิด / ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊กออกทำให้คุณไม่ต้องใช้งาน วาล์ว หลัก

รหัสสินค้า
YNL-22SB-STL-NBR
YNL-23SB-STL-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ d (φ)
(มิลลิเมตร)
ขนาด สายยาง บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ขนาด สายยาง บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 467.35

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 595.56.510

฿ 477.02

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 617.58.512.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ชนิดขัน น๊อตตัวเมีย เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ชนิด มาตรฐาน โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0::2