(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเปิดสองทางโดยไม่มี กลไก วาล์ว ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือปลั๊ก
·เหมาะที่สุดสำหรับท่อประปาที่ไม่จำเป็นต้องปิดการไหลของ ของไหล เมื่อแยก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊ก
·โครงสร้างภายในสร้างความต้านทาน อัตราการไหล น้อยลงซึ่งส่งผลให้สูญเสียแรง ความดัน น้อยลงดังนั้น ผลิตภัณฑ์ นี้จึงเหมาะสำหรับท่อที่ใช้ของเหลวหนืดไอน้ำและผง ฯลฯ
·มีทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กสำหรับการรวมเข้ากับ ด้าย เกลียวนอก และ เกลียวใน อย่างอิสระและการเชื่อมต่อ สายยาง
·เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ มี เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว วัสดุ ตัวเครื่อง หลักและวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุ โอริง เป็นต้น
·คุณสามารถเลือกให้ตรงกับการ การใช้งาน และเงื่อนไขการใช้งานของคุณ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~7.5 | 42 | 3 | 1/8" | ||
฿ 786.63 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 10 | 42 | 3 | 1/8" | ||
฿ 496.98 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~7.5 | 57 | 5 | 1/4" | ||
฿ 769.94 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 10 | 57 | 5 | 1/4" | ||
฿ 536.89 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~7.5 | 62 | 7 | 3/8" | ||
฿ 1,040.90 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 10 | 62 | 7 | 3/8" | ||
฿ 736.44 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~7.5 | 71 | 10 | 1/2" | ||
฿ 1,505.42 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 10 | 71 | 10 | 1/2" | ||
฿ 1,235.32 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~4.5 | 84 | 15 | 3/4" | ||
฿ 2,434.45 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 84 | 15 | 3/4" | ||
฿ 1,893.24 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~4.5 | 99 | 19 | 1" | ||
฿ 4,179.87 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 6.5 | 99 | 19 | 1" | ||
฿ 2,903.23 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~ 3 | 119 | 26 | 1-1 / 4" | ||
฿ 5,535.48 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 4 | 119 | 26 | 1-1 / 4" | ||
฿ 3,935.61 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0~ 3 | 125 | 32 | 1-1 / 2" | ||
฿ 8,064.39 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0 ~ 4 | 125 | 32 | 1-1 / 2" | ||
฿ 11,729.00 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | 0 ~ 2.3 | 141 | 40 | 2" | ||
฿ 10,645.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / สารเคมี | 0~ 3 | 141 | 40 | 2" |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ชนิด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการเปิดสองทาง | วัสดุ ซีล | Viton | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง