(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน กับช่องเปิดและปิดแบบคู่ทั้งด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และด้านปลั๊กสามารถปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กแยกจากกัน
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อแบบเปิด / ปิดทางคู่พร้อมวาล์วเปิด / ปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งทั้งในซ็อกเก็ตและปลั๊ก
·ทั้งด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และด้านปลั๊กจะปิดสนิททันทีที่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กแยกออก
·ด้วยการสัมผัสขั้นสุดท้ายโดยใช้เทคโนโลยีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ล่าสุดอย่างเต็มที่ทำให้มีความสามารถในการดูดอากาศที่เหนือกว่าทั้งเมื่อแยกจากกันและเมื่อเชื่อมต่อ
· เส้นทาง เปิดพร้อมกันกับการเชื่อมต่อและ เส้นทาง จะปิดพร้อมกันโดยมีการแยกดังนั้นจึงมีการสูญเสีย ของไหล หรือการบุกรุกทางอากาศเพียงเล็กน้อย
·มีความหลากหลายขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยวัสดุตัวหลักโอริงและวัสดุบรรจุวาล์วที่มีให้เลือกมากมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดตามสภาพการใช้งานและการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
KS-1P-BRS-FMP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ lp (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ใช้ได้ T2 (Rc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 417.15 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | 0~7.5 | 29 | 1/8" |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | ชนิด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ข้อความเปิดสองประเภทการปิด | วัสดุ ซีล | Viton | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS-1P-BRS-FMP ในชุด KS ชุดปลั๊ก KS รูปทรง KS
รหัสสินค้า |
---|
KS-12P-SUS-FMP |
KS-16P-BRS-FMP |
KS-16P-SUS-FMP |
KS-1P-SUS-FMP |
KS-2P-BRS-FMP |
KS-2P-SUS-FMP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ lp (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ใช้ได้ T2 (Rc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,025.81 | 1 ชิ้น | 7 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี / น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำ | 0~4.5 | 75 | 1-1/2" | ||
฿ 5,748.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำ | 0 ~ 2.3 | 80 | 2" | ||
฿ 9,677.42 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี / น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำ | 0~ 3 | 80 | 2" | ||
฿ 616.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี / น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำ | 0 ~ 10 | 29 | 1/8" | ||
฿ 409.53 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำ | 0~7.5 | 36 | 1/4" | ||
฿ 616.71 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | สารเคมี / น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำ | 0 ~ 10 | 36 | 1/4" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง