1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กับดักไอน้ำ TSD-42 ซีรี่ส์

กับดักไอน้ำ TSD-42 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,558.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นดิสก์ และ วาล์ว สเตนเลส ได้รับการอบ ชุบด้วย ความร้อนเป็นพิเศษเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่าชนิด สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว

รหัสสินค้า
TSD-42-15A
TSD-42-20A
TSD-42-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 6,558.44

YTK EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 7,187.75

YTK EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 7,000.55

YTK EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 1B (25 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวดักไอน้ำ ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ ประเภท แผ่นดิสก์ ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 4.2 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) มุม